Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-206-1 |
B-206-2 |
B-206-3 |
B-206-4 |
B-206-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 10410 | |
17.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | 10411 | ||
24.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10412 | ||
30.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | 10413 | ||
32.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 10414 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | [W] Breite(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Plattendicke t(mm) | 1.8 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 4.5 | Montagebohrung | Durchgangsbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften