Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-203-0 |
B-203-1 |
B-203-2 |
B-203-3 |
B-203-4 |
B-203-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 10393 | |
10.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 10394 | ||
12.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 10395 | ||
15.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10396 | ||
17.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | 10397 | ||
20.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 10398 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | [W] Breite(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Plattendicke t(mm) | 1.2 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 2 | Montagebohrung | Durchgangsbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften