Flach-Steckscharniere / B-167 / Kegelsenkungen / POM Nocken-Buchse / Aluminium / einbrennlackiert

Flach-Steckscharniere / B-167 / Kegelsenkungen / POM Nocken-Buchse / Aluminium / einbrennlackiert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Automatically rises when door opens, and it closes by its own weight within an opening angle of 90°.
· Rearrange the cam to change the position of the rising edge by 90°.
· Uses resin bushing (cam) for the sliding part, and the structure is such that metal powder is not easily discharged.
· Compatible with B-67-3 for installation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-167-3-L
B-167-3-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktcode

11.94 €

1 6 Arbeitstage 1013221

11.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 65 [W] Breite(mm) 50
Werkstoff Aluminiumlegierung Plattendicke t(mm) 3 Wellendurchmesser φD(mm) 5
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support