HebeSenk-Eckscharniere / FB-602 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Zink-Druckguss / verchromt

HebeSenk-Eckscharniere / FB-602 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Zink-Druckguss / verchromt
Automatically closes the door when it is opened 120° or less.

[Features]
· Once the door opens the built-in cam automatically raises.
· If the door open angle is less than 120°, then it closes automatically.
· Horizontal rotation from there on.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-602-1

Teilenummer
FB-602-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.95 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 140 [W] Breite(mm) 118
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 10
Offset Höhe 0 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61005

Sie befinden sich auf der Seite für HebeSenk-Eckscharniere / FB-602 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Zink-Druckguss / verchromt, die Teilenummer ist FB-602-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-602-1.

Technischer Support