• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tür-Flügelscharniere / FB-880 / Aluminium extrudiert

Tür-Flügelscharniere / FB-880 / Aluminium extrudiert
[Features]
· Excellent strength and corrosion resistance, JIS6000 extrusion material (heat treated).
· Much lighter than conventional hinge.
· Door opening and closing is smooth due to nylon bush.
· Because it uses a stainless steel U nut, pins are not lost and can be reassigned.
· Ideal for medium size / small doors.
· Right-and-left type (pin recombination)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-880-1
FB-880-2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Produktcode

89.90 €

1 6 Arbeitstage 270° Öffnung61130

83.04 €

1 6 Arbeitstage Normalausführung61131

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 144 [W] Breite(mm) 276
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Plattendicke t(mm) 8
Wellendurchmesser φD(mm) 12 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support