• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tür-Flügelscharniere / FB-820 / Aluminium extrudiert

Tür-Flügelscharniere / FB-820 / Aluminium extrudiert
[Features]
· Excellent strength and durability, JIS6000 extrusion material (heat treated).
· Much lighter than conventional hinge.
· Door opening and closing is smooth due to nylon bush.
· Split pin prevents pin coming out and makes it easy to reassemble pins.
· Ideal for medium size / small door.
· Right-and-left type (pin recombination)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-820-1
FB-820-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

55.60 €

1 6 Arbeitstage 21661128

44.63 €

1 6 Arbeitstage 21861129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 132 Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Plattendicke t(mm) 6 Wellendurchmesser φD(mm) 8
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support