Tür-Flügelscharniere / FB-813 / Stahl / zinkchromatiert

Tür-Flügelscharniere / FB-813 / Stahl / zinkchromatiert
[Features]
· Since the resin collar is incorporated inside, the rotation is very smooth.
· The curl part is welded.
· Ideal for medium size / small door

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-813-1-L
FB-813-1-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktcode

30.47 €

1 6 Arbeitstage 61510

30.47 €

1 6 Arbeitstage 61504

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 132 [W] Breite(mm) 198
Werkstoff Walzstahl für Grundstruktur Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 5
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support