• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tür-Flügelscharniere / FB-732 / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss / verchromt

Tür-Flügelscharniere / FB-732 / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss / verchromt
[Features]
· Beautiful design emphasizing functional beauty.
· Left and right dual use type.
· Built-in cam that raises automatically when opening the door as a special order.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-732-1
FB-732-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Produktcode

27.48 €

1 6 Arbeitstage 7512061076

25.43 €

1 6 Arbeitstage 608761077

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt
Plattendicke t(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support