Tür-Flügelscharniere / FB-726 / Messing / verchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-726-5

Teilenummer
FB-726-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.66 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 67 [W] Breite(mm) 140
Werkstoff Druckgussmessing Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 5
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61038

Sie befinden sich auf der Seite für Tür-Flügelscharniere / FB-726 / Messing / verchromt, die Teilenummer ist FB-726-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-726-5.

Technischer Support