Flex-Scharnierbänder / B-869 / ungelocht / 1m / Stahl, EPDM

Flex-Scharnierbänder / B-869 / ungelocht / 1m / Stahl, EPDM
[Features]
· The length of the hinge can be arbitrarily cut.
· Uses rust resistant paintite steel plate.
· Can be installed in spaces where the back hinge can not be used.
· Endurance count of more than 50,000 times

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-869

Teilenummer
B-869
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 1000 [W] Breite(mm) 21
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Montagebohrung NA Produktcode 11329

Sie befinden sich auf der Seite für Flex-Scharnierbänder / B-869 / ungelocht / 1m / Stahl, EPDM, die Teilenummer ist B-869.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-869.

Technischer Support