• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eck-Winkelscharniere / B-71 / Langlöcher / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Eck-Winkelscharniere / B-71 / Langlöcher / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert
[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (B-1071-3-D).
· By sliding the axis up and down, it can be used as a detachable hinge.
· The door can be removed horizontally, making effective usage of space possible

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-71-3-A
B-71-3-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

10.75 €

1 6 Arbeitstage -26311808

11.02 €

1 6 Arbeitstage 1029212816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 75 Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support