Flach-Steckscharniere / B-501 / Zylindersenkungen / Kunststoffbuchse / Aluminium / vernickelt

Flach-Steckscharniere / B-501 / Zylindersenkungen / Kunststoffbuchse / Aluminium / vernickelt
  • Mengenrabatt
Due to use of resin bushing, generation of particles can be suppressed. Made of aluminum to be lightweight.
Stainless steel shaft is used. Right side type and left side type available.

[Features]
· Due to use of resin bushing, generation of particles can be suppressed.
· Made of aluminum and lightweight.
· Shaft is made of stainless steel.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-501-1-L
B-501-1-R
B-501-2-L
B-501-2-R
B-501-3-L
B-501-3-R
B-501-4-L
B-501-4-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Produktcode

11.08 €

1 6 Arbeitstage 108313177

11.69 €

1 6 Arbeitstage 108313178

11.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107313179

11.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107313180

9.74 €

1 5 Arbeitstage 105513181

9.74 €

1 5 Arbeitstage 105513182

8.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104113183

8.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104113184

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 80 Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Nickel-Beschichtung Plattendicke t(mm) 8 Wellendurchmesser φD(mm) 8
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support