• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HebeSenk-Scharniere / FB-657 / Langlöcher / asymetrisch / Zink-Druckguss / verchromt

HebeSenk-Scharniere / FB-657 / Langlöcher / asymetrisch / Zink-Druckguss / verchromt
  • Mengenrabatt
[Features]
· Built-in cam that raises when opening the door.
· Open door to 90° or less, and it automatically closes.
· Open door at 90° or more, and it holds the door open.
· Left and right combination
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-657

Teilenummer
FB-657
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schrankscharnier [L] Länge(mm) 97 [W] Breite(mm) 83
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 10
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61500

Sie befinden sich auf der Seite für HebeSenk-Scharniere / FB-657 / Langlöcher / asymetrisch / Zink-Druckguss / verchromt, die Teilenummer ist FB-657.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-657.

Technischer Support