• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharnier-Flachbänder / B-807 / Zylindersenkungen / gerollt / Messingblech / bronziert

Scharnier-Flachbänder / B-807 / Zylindersenkungen / gerollt / Messingblech / bronziert
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Long hinge
· Length L (mm): 1200
· Material: Brass plate
· Width W (mm): 30
· Plate thickness t (mm): 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-807-BRONZE
B-807-GOLD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ringhülse Produktcode

52.52 €

1 6 Arbeitstage Bronze11671

40.09 €

1 6 Arbeitstage Gold11672

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 1200
[W] Breite(mm) 30 Werkstoff Messingplatte Plattendicke t(mm) 1
Wellendurchmesser φD(mm) 2.5 Montagebohrung NA

Technischer Support