• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmomentscharniere / BP-879-2H / Kegelsenkungen / Dämpfungsfunktion einstellbar / PBT

Drehmomentscharniere / BP-879-2H / Kegelsenkungen / Dämpfungsfunktion einstellbar / PBT
  • Mengenrabatt
Correct damper characteristics can be obtained within the rotation range of 110°.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-879-2H-A-L
BP-879-2H-A-R
BP-879-2H-B-L
BP-879-2H-B-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Produktcode

20.62 €

1 6 Arbeitstage 102512716

21.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105012718

18.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105012717

20.62 €

1 6 Arbeitstage 102512719

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [L] Länge(mm) 71 Werkstoff Polybutylenterephthalat
Oberflächenbehandlung N/A Plattendicke t(mm) 8 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support