Flachscharniere / B-858-4 / Kegelsenkungen / asymetrisch / demontierbar / demontierbar / < 180°,

Flachscharniere / B-858-4 / Kegelsenkungen / asymetrisch / demontierbar / demontierbar / < 180°, <270° / Aluminiumdruckguss
[Features]
· Made from aluminum, so it has superior corrosion resistance, and is much lighter than conventional hinges.
· Use of safety pin has improved safety

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-858-4S

Teilenummer
B-858-4S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.40 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 100
[W] Breite(mm) 105 Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung
Anwendung Für Seite Plattendicke t(mm) 6.5 Wellendurchmesser φD(mm) 12.8
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 11414

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-858-4 / Kegelsenkungen / asymetrisch / demontierbar / demontierbar / < 180°, <270° / Aluminiumdruckguss, die Teilenummer ist B-858-4S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-858-4S.

Technischer Support