• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-858-2 / Kegelsenkungen / asymetrisch / < 180°,

Flachscharniere / B-858-2 / Kegelsenkungen / asymetrisch / < 180°, <270° / Aluminiumdruckguss
[Features]
· Made from aluminum, so it has superior corrosion resistance, and is much lighter than conventional hinges.
· Side surface has a tapered structure, for a clean design with consideration to safety

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-858-2R
B-858-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

55.60 €

1 6 Arbeitstage 13511412

59.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

13011411

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 110
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Plattendicke t(mm) 8
Wellendurchmesser φD(mm) 14 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support