• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klappen-Armscharniere / B-440

Klappen-Armscharniere / B-440
  • Mengenrabatt
Ideal for reducing opening and closing of weighted covers, such as gratings.

[Features]
· Weighted covers such as gratings can be opened easily.
· Since it uses a spring, there is no worry of gas or oil leakage.
· Excellent corrosion resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-440

Teilenummer
B-440
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

290.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [L] Länge(mm) 442 [W] Breite(mm) 96
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Montagebohrung Durchgangsbohrung
Produktcode 12736

Sie befinden sich auf der Seite für Klappen-Armscharniere / B-440, die Teilenummer ist B-440.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-440.

Technischer Support