Drehmomentscharniere / BP-879-1H / Dämpfungsfunktion / -10° +180°, +190° / PP

Drehmomentscharniere / BP-879-1H / Dämpfungsfunktion / -10° +180°, +190° / PP
  • Mengenrabatt
BP-879 dedicated holder.

[Features]
· Inside the hinge, the 2 pieces BP-879-1 and B-879-1 are combined.
· Various settings can be done, like reciprocating damper type, one direction damper type, etc.
·The damper have to be ordered separately

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BP-879-1H

Teilenummer
BP-879-1H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [L] Länge(mm) 110 [W] Breite(mm) 60
Werkstoff Polypropylen (PP) Oberflächenbehandlung N/A Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer
Plattendicke t(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 11527

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentscharniere / BP-879-1H / Dämpfungsfunktion / -10° +180°, +190° / PP, die Teilenummer ist BP-879-1H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BP-879-1H.

Technischer Support