• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmomentscharnier-Rohlinge / B-879-0H / -69° +206° / Zink-Druckguss / einbrennlackiert

Drehmomentscharnier-Rohlinge / B-879-0H / -69° +206° / Zink-Druckguss / einbrennlackiert
Dedicated holder for B-879BP-879.

[Features]
· Inside the hinge B-879-0, 2 pieces can be combined.
· Various settings can be done, like reciprocating damper type, one direction damper type, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-879-0H

Teilenummer
B-879-0H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.29 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [L] Länge(mm) 130 [W] Breite(mm) 70
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Plattendicke t(mm) 8
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13267

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentscharnier-Rohlinge / B-879-0H / -69° +206° / Zink-Druckguss / einbrennlackiert, die Teilenummer ist B-879-0H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-879-0H.

Technischer Support