• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmomentscharniere / B-153 / horizontal / Zink-Druckguss / einbrennlackiert

Drehmomentscharniere / B-153 / horizontal / Zink-Druckguss / einbrennlackiert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Damper characteristics can be obtained within the rotation range of 120°.
· Easy to install, flat hinge type.
· Reduces the weight of the door and closes it slowly

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-153

Teilenummer
B-153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [L] Länge(mm) 87.5 [W] Breite(mm) 80
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Plattendicke t(mm) 3
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13256

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentscharniere / B-153 / horizontal / Zink-Druckguss / einbrennlackiert, die Teilenummer ist B-153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-153.

Technischer Support