• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Strom-Verteilerschrank-Scharniere / B-77 / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-77-0
B-77-1
B-77-4
B-77-5
B-77-10
B-77-11
B-77-14
B-77-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Scharnier/Rändeln Empfangsbereich Breite W1
(mm)
Korpushöhe
(mm)
Maximale Höhe
(mm)
Produktcode

12.53 €

1 6 Arbeitstage Scharnier3015122512271

11.70 €

1 6 Arbeitstage Scharnier309116511452

11.16 €

1 6 Arbeitstage Scharnier256110511455

11.02 €

1 6 Arbeitstage Scharnier25467511456

11.30 €

1 6 Arbeitstage Rändeln Empfangsbereich3015122512272

10.33 €

1 6 Arbeitstage Rändeln Empfangsbereich309116511457

8.82 €

1 6 Arbeitstage Rändeln Empfangsbereich256110511460

8.56 €

1 6 Arbeitstage Rändeln Empfangsbereich25467511461

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 80 Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3.2 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support