• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Strom-Verteilerschrank-Scharniere / B-76 / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-76-1
B-76-2
B-76-3
B-76-4
B-76-5
B-76-11
B-76-12
B-76-13
B-76-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Scharnier/Rändeln Empfangsbereich Korpushöhe
(mm)
Maximale Höhe
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

15.83 €

1 6 Arbeitstage Scharnier149243611626

13.65 €

1 6 Arbeitstage Scharnier104171611627

13.90 €

1 6 Arbeitstage Scharnier74126611628

13.90 €

1 6 Arbeitstage Scharnier5496611629

13.63 €

1 6 Arbeitstage Scharnier4376611630

13.63 €

1 6 Arbeitstage Rändeln Empfangsbereich149243-11631

12.81 €

1 6 Arbeitstage Rändeln Empfangsbereich104171-11632

12.26 €

1 6 Arbeitstage Rändeln Empfangsbereich74126-11633

11.84 €

1 6 Arbeitstage Rändeln Empfangsbereich4376-11635

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 70 [W] Breite(mm) 40
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 2.3
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support