• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / BP-149 / Zylindersenkungen / POM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-149-A
BP-149-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkzeughalter Drehmomentübertragung
(N▪m)
Produktcode

72.07 €

1 6 Arbeitstage 1.713136

72.07 €

1 6 Arbeitstage 0.713137

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 50
[W] Breite(mm) 57 Werkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support