• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einfrässcharniere / B-1334 / Kegelsenkung / bündig / 2-achsig

Einfrässcharniere / B-1334 / Kegelsenkung / bündig / 2-achsig
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· The opening angle is 180° and it can be used as a back hinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1334

Teilenummer
B-1334
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.83 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 80 [W] Breite(mm) 51.4
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 2.5
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 11917

Sie befinden sich auf der Seite für Einfrässcharniere / B-1334 / Kegelsenkung / bündig / 2-achsig, die Teilenummer ist B-1334.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1334.

Technischer Support