• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmoment-Bogenscharniere / B-1238-2 / Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / feingeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1238-2

Teilenummer
B-1238-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.44 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [L] Länge(mm) 25 [W] Breite(mm) 60
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 1.2
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13279

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment-Bogenscharniere / B-1238-2 / Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / feingeschliffen, die Teilenummer ist B-1238-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1238-2.

Technischer Support