Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1008-1 |
B-1008-2 |
B-1008-3 |
B-1008-4 |
B-1008-5 |
B-1008-11 |
B-1008-12 |
B-1008-13 |
B-1008-14 |
B-1008-15 |
B-1008-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Anwendung | Plattendicke t (mm) | Wellendurchmesser φD (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 65 | 86 | Abnehmbare Ausführung | 3 | 6 | 11295 | |
8.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 75 | Abnehmbare Ausführung | 2 | 6 | 11296 | ||
8.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 40 | 70 | Abnehmbare Ausführung | 2 | 6 | 11297 | ||
6.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 63 | Abnehmbare Ausführung | 1.5 | 4.5 | 11298 | |
6.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 25 | 60 | Abnehmbare Ausführung | 1.5 | 4.5 | 11299 | |
16.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 65 | 86 | Vorgefertigt | 3 | 6 | 10607 | ||
10.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 50 | 75 | Vorgefertigt | 2 | 6 | 10608 | ||
8.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 40 | 70 | Vorgefertigt | 2 | 6 | 10609 | ||
6.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 32 | 63 | Vorgefertigt | 1.5 | 4.5 | 10610 | ||
6.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 60 | Vorgefertigt | 1.5 | 4.5 | 10611 | |
4.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 20 | 46 | Vorgefertigt | 1.5 | 3 | 10612 |
Loading...
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Gleitschliff |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Anwendung
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften