• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkscharniere / B-1094 / demontierbar / Edelstahlblech

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1094

Teilenummer
B-1094
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.07 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 75 [W] Breite(mm) 16
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 10696

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkscharniere / B-1094 / demontierbar / Edelstahlblech, die Teilenummer ist B-1094.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1094.

Technischer Support