Muldenscharniere / B-1856 / Kegelsenkungen / asymetrisch / 2-achsig / gerollt / Edelstahlblech / tuchpoliert

Muldenscharniere / B-1856 / Kegelsenkungen / asymetrisch / 2-achsig / gerollt / Edelstahlblech / tuchpoliert
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Embedded type for side door and surface mounting type for rear door.
· With no protrusions the appearance is refreshing.
· Beautiful appearance and door open/close is also smooth.
· Ideal for medium and small side doors.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1856-1
B-1856-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - flache Scharniere [L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Produktcode

102.16 €

1 6 Arbeitstage [Quadratische Platte] Standardausführung11026711385

131.12 €

1 6 Arbeitstage Einfach abgesetztes Scharnier85236.511430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Plattendicke t(mm) 5 Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support