• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Parallelscharniere / B-1042 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Parallelscharniere / B-1042 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Parallel type
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Mirror surface buffing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1042-1
B-1042-2
B-1042-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

6.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1068502410635

5.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1060502410636

4.72 €

1 6 Arbeitstage 1050351.5310637

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Parallel Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Montagebohrung NA

Technischer Support