• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flach-Steckscharniere / B-1075 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flach-Steckscharniere / B-1075 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Right type/left type
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1075-L
B-1075-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktcode

4.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010679

3.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 40 [W] Breite(mm) 30
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 1.5
Wellendurchmesser φD(mm) 3.5 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support