Scharnier-Flachbänder / B-35829 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / blank

Scharnier-Flachbänder / B-35829 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / blank
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-35829-16C
B-35829-18C
B-35829-20C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

155.36 €

1 10 Arbeitstage 5111169

162.44 €

1 10 Arbeitstage 7611170

167.50 €

1 10 Arbeitstage 10211171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 2133
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung NA

Technischer Support