• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flaggenscharniere / B-1026 / ungelocht / gerollt / rostfreier Stahl / feingeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1026-0
B-1026-1
B-1026-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
Produktcode

107.85 €

1 6 Arbeitstage 20011927

109.79 €

1 6 Arbeitstage 15411928

85.09 €

1 6 Arbeitstage 11411929

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [W] Breite(mm) 164 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Haarlinie Plattendicke t(mm) 9 Wellendurchmesser φD(mm) 16
Montagebohrung NA

Technischer Support