Stufenscharniere / B-1328 / ungelocht / gerollt, Druckkugellager / 90° / Edelstahlblech / tuchpoliert

Stufenscharniere / B-1328 / ungelocht / gerollt, Druckkugellager / 90° / Edelstahlblech / tuchpoliert
[Features]
· Robust structure suitable for super heavy doors.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1328-1
B-1328-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

395.17 €

1 6 Arbeitstage 25024082011930

202.91 €

1 6 Arbeitstage 21016061611931

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Einfach abgesetztes Scharnier Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Haarlinie Montagebohrung Einseitige Durchgangsbohrung

Technischer Support