Flachscharniere / B-1331 / ungelocht / gerollt, Druckkugellager / Edelstahlblech / feingeschliffen

Flachscharniere / B-1331 / ungelocht / gerollt, Druckkugellager / Edelstahlblech / feingeschliffen
[Features]
· Robust structure suitable for super heavy doors.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1331-1
B-1331-2
B-1331-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

1,100.96 €

1 6 Arbeitstage 400280122511920

703.79 €

1 6 Arbeitstage 300240102011921

344.57 €

1 6 Arbeitstage 25020081811922

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Haarlinie Montagebohrung NA

Technischer Support