Drehmomentscharniere / B-1159 / Widerstand einstellbar / Edelstahlblech

Drehmomentscharniere / B-1159 / Widerstand einstellbar / Edelstahlblech
  • Mengenrabatt
[Features]
· Hold the door at an arbitrary angle.
· Since there is no metal friction, metal powder / noise is not generated.
· Using the adjustment nut, the torque value can be changed.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1159-0
B-1159-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

31.61 €

1 6 Arbeitstage 1090822.513268

17.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105044213269

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support