• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-1001 / ungelocht / gerollt / Stahlblech / spiegelpoliert, feingescliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1001-0
B-1001-1
B-1001-2
B-1001-3
B-1001-4
B-1001-5
B-1001-6
B-1001-7
B-1001-8
B-1001-13B
B-1001-13H
B-1001-14B
B-1001-14H
B-1001-15B
B-1001-15H
B-1001-16B
B-1001-16H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Oberflächenbehandlung Plattendicke t
(mm)
Bohrung Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

117.09 €

1 6 Arbeitstage 10200160Haarlinie6NA16NA10545

44.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10150120Haarlinie4NA12NA10546

36.02 €

1 6 Arbeitstage 10125100Haarlinie4NA12NA10547

27.87 €

1 6 Arbeitstage 10100100Haarlinie4NA12NA10548

9.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107570Haarlinie3NA6NA10549

8.40 €

1 6 Arbeitstage 106064Haarlinie3NA6NA10550

7.27 €

1 6 Arbeitstage 105050Haarlinie3NA6NA10551

19.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108050Haarlinie5NA10NA11120

16.03 €

1 6 Arbeitstage 105050Haarlinie5NA10NA11121

46.97 €

1 5 Arbeitstage 10100100[Spiegelfläche] Polierte Spiegelfläche4Verfügbar12Durchgangsbohrung13232

44.32 €

1 6 Arbeitstage 10100100Haarlinie4Verfügbar12Durchgangsbohrung13228

16.92 €

1 5 Arbeitstage 107570[Spiegelfläche] Polierte Spiegelfläche3Verfügbar6Durchgangsbohrung13233

14.66 €

1 6 Arbeitstage 107570Haarlinie3Verfügbar6Durchgangsbohrung13229

14.46 €

1 5 Arbeitstage 106064[Spiegelfläche] Polierte Spiegelfläche3Verfügbar6Durchgangsbohrung13234

10.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106064Haarlinie3Verfügbar6Durchgangsbohrung13230

12.39 €

1 5 Arbeitstage 105050[Spiegelfläche] Polierte Spiegelfläche3Verfügbar6Durchgangsbohrung13235

9.31 €

1 5 Arbeitstage 105050Haarlinie3Verfügbar6Durchgangsbohrung13231

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)

Technischer Support