Flach-Steckscharniere / B-1065 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flach-Steckscharniere / B-1065 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
  • Mengenrabatt
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Right side type and left side type available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1065-0-L
B-1065-0-R
B-1065-1-L
B-1065-1-R
B-1065-2-L
B-1065-2-R
B-1065-3-L
B-1065-3-R
B-1065-4-L
B-1065-4-R
B-1065-10-L
B-1065-10-R
B-1065-11-L
B-1065-11-R
B-1065-12-L
B-1065-12-R
B-1065-13-L
B-1065-13-R
B-1065-14-L
B-1065-14-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Bohrung Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

34.58 €

1 6 Arbeitstage -1251004NA9NA10669

34.58 €

1 6 Arbeitstage -1251004NA9NA10670

25.88 €

1 6 Arbeitstage -100824NA8NA10671

25.88 €

1 6 Arbeitstage -100824NA8NA10672

12.89 €

1 6 Arbeitstage -75703NA6NA10673

12.89 €

1 6 Arbeitstage -75703NA6NA10674

9.38 €

1 6 Arbeitstage -65502.5NA5NA10675

7.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-65502.5NA5NA10676

6.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-50402.5NA5NA10677

7.00 €

1 6 Arbeitstage -50402.5NA5NA10678

36.03 €

1 6 Arbeitstage 101251004Verfügbar9Durchgangsbohrung13035

36.03 €

1 6 Arbeitstage 101251004Verfügbar9Durchgangsbohrung13036

26.61 €

1 6 Arbeitstage 10100824Verfügbar8Durchgangsbohrung13037

23.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100824Verfügbar8Durchgangsbohrung13038

14.94 €

1 6 Arbeitstage 1075703Verfügbar6Durchgangsbohrung13039

14.94 €

1 6 Arbeitstage 1075703Verfügbar6Durchgangsbohrung13040

9.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1065502.5Verfügbar5Durchgangsbohrung13041

10.83 €

1 5 Arbeitstage 1065502.5Verfügbar5Durchgangsbohrung13042

7.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050402.5Verfügbar5Durchgangsbohrung13043

8.67 €

1 6 Arbeitstage 1050402.5Verfügbar5Durchgangsbohrung13044

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche

Technischer Support