Eck-Winkelscharniere / B-1113 / ungelocht / Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / trommelpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1113-3

Teilenummer
B-1113-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 82 [W] Breite(mm) 28
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 3
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung NA Produktcode 10740

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1113 / ungelocht / Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1113-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1113-3.

Technischer Support