Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1002-A-1 |
B-1002-A-11 |
B-1002-B-1 |
B-1002-B-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - flache Scharniere | Bohrung | Montagebohrung | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Quadratische Platte] Standardausführung | NA | NA | 10553 | ||
9.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Quadratische Platte] Standardausführung | Verfügbar | Durchgangsbohrung | 10552 | ||
9.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Parallel | NA | NA | 10555 | ||
7.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Parallel | Verfügbar | Durchgangsbohrung | 10554 |
Loading...
Ausführung | Flach | [L] Länge(mm) | 65 | [W] Breite(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Plattendicke t(mm) | 3 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 6 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung - flache Scharniere
Bohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften