Flach-Steckscharniere / B-1004 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flach-Steckscharniere / B-1004 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
  • Mengenrabatt
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Right side type and left side type available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1004-1-L
B-1004-1-R
B-1004-2-L
B-1004-2-R
B-1004-3-L
B-1004-3-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

6.38 €

1 6 Arbeitstage 107538210563

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107538210564

5.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1064361.510565

4.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1064361.510566

4.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050321.510567

3.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050321.510568

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Wellendurchmesser φD(mm) 4 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support