• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-1047 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / glänzend

Flachscharniere / B-1047 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / glänzend
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be folded and used.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1047-1
B-1047-2
B-1047-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

6.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10511161.5410642

4.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038821.2310643

4.58 €

1 5 Arbeitstage 1032901.53.510644

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Glanzbehandlung Montagebohrung NA

Technischer Support