Tür-Flügelscharniere / FB-1880 / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech / elektrolytisch poliert

Tür-Flügelscharniere / FB-1880 / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech / elektrolytisch poliert
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Curled part is welded.
· Since the resin color is incorporated in the curled part, rotation is very smooth.
· Because it uses a stainless steel U nut, pins are not lost and can be reassigned.
· Ideal for medium size / small doors.
· Right-and-left type (pin recombination)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-1880-1
FB-1880-2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Bohrungen zur Befestigung Produktcode

99.71 €

1 6 Arbeitstage Für Flügel2 Bohrungen61116

131.85 €

1 6 Arbeitstage Für Van4 Bohrungen61120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 144 [W] Breite(mm) 260
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Elektropoliert Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 12 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support