• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tür-Flügelscharniere / FB-1756 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Edelstahl (massiv)

Tür-Flügelscharniere / FB-1756 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Edelstahl (massiv)
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for use in places where there may be damage from salt and chemical storage equipment.
· Demonstrates tough property even when the door is opened and closed violently.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-1756-1
FB-1756-2
FB-1756-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Offset Höhe Produktcode

120.07 €

1 6 Arbeitstage 061067

121.44 €

1 6 Arbeitstage 2061068

122.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3061069

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 68 [W] Breite(mm) 100
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 5 Wellendurchmesser φD(mm) 6
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support