• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tür-Flügelscharniere / FB-1754 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Edelstahl (massiv)

Tür-Flügelscharniere / FB-1754 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Edelstahl (massiv)
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for use in places where there may be damage from salt and chemical storage equipment.
· Demonstrates tough property even when the door is opened and closed violently.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-1754-1
FB-1754-2
FB-1754-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Offset Höhe Produktcode

89.90 €

1 6 Arbeitstage 061061

94.01 €

1 14 Arbeitstage 2061062

107.73 €

1 6 Arbeitstage 3061063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 80 [W] Breite(mm) 200
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 6 Wellendurchmesser φD(mm) 7.6
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support