Tür-Flügelscharniere / B-1849 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Tür-Flügelscharniere / B-1849 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
[Features]
· Stainless steel that is excellent in corrosion resistance.
· Curled part is welded.
· Left and right dual use type.
· Can change arbitrarily based on the insertion direction of the pin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1849N-1
B-1849N-2
B-1849N-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Produktcode

147.26 €

1 6 Arbeitstage 17031313159

130.06 €

1 6 Arbeitstage 161.5274.513160

76.81 €

1 6 Arbeitstage 121233.513161

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Plattendicke t(mm) 4 Wellendurchmesser φD(mm) 10 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support