Tür-Flügelscharniere / B-1848N / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Tür-Flügelscharniere / B-1848N / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· The pin is caulked at both ends.
· Ideal for medium and small side doors.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1848N

Teilenummer
B-1848N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

36.99 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 85 [W] Breite(mm) 179
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13068

Sie befinden sich auf der Seite für Tür-Flügelscharniere / B-1848N / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert, die Teilenummer ist B-1848N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1848N.

Technischer Support