Flachscharniere / B-1228 / Kegelsenkungen / beidseitig rund / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert

Flachscharniere / B-1228 / Kegelsenkungen / beidseitig rund / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert
[Features]
· Stainless steel excellent in corrosion resistance SUS316 is used for blades.
· Installation of stainless steel marine hinge B-1225· B-1227 or plastic marine hinge BP-19-1-2 are compatible

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1228

Teilenummer
B-1228
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.20 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 40
[W] Breite(mm) 75 Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 12743

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1228 / Kegelsenkungen / beidseitig rund / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1228.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1228.

Technischer Support