• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-1226 / Kegelsenkungen / beidseitig trapezförmig / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert

Flachscharniere / B-1226 / Kegelsenkungen / beidseitig trapezförmig / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert
[Features]
· Stainless steel excellent in corrosion resistance SUS316 used in blade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1226

Teilenummer
B-1226
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.49 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 60
[W] Breite(mm) 74 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4401 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff
Plattendicke t(mm) 2 Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung
Produktcode 11510

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1226 / Kegelsenkungen / beidseitig trapezförmig / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1226.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1226.

Technischer Support