Flachscharniere / B-1225 / Kegelsenkungen / asymetrisch, einseitig rund / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert

Flachscharniere / B-1225 / Kegelsenkungen / asymetrisch, einseitig rund / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert
[Features]
· Stainless steel excellent in corrosion resistance SUS316 is used for blades.
· Stainless steel marine hinge installation B-1227, B-1228, and plastic marine hinge BP-19-1-2 are compatible

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1225

Teilenummer
B-1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.50 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 40
[W] Breite(mm) 67.5 Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 11509

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1225 / Kegelsenkungen / asymetrisch, einseitig rund / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1225.

Technischer Support